Pubblica i tuoi prodotti
SISTEMA PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE E LA POSA DI MOSAICO VETROSO IN PISCINA
SISTEMA PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE E LA POSA DI MOSAICO VETROSO IN PISCINA
    Mapei

    SISTEMA PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE E LA POSA DI MOSAICO VETROSO IN PISCINA

    Impermeabilizzazione di piscina con malta cementizia bicomponente ad elevata elasticità e successiva posa di mosaico vetroso con adesivo cementizio addittivato con lattice elasticizzante e fugatura con malta epossidica decorativa anti acida.
    Voce di capitolato
    • ADESILEX P10 (Adesivo cementizio bianco ad alte prestazioni, a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, per rivestimenti in mosaico vetroso, ceramico e di marmo), EPORIP (Adesivo epossidico bicomponente, esente da solventi, per riprese di getto e per la sigillatura monolitica delle fessure nei massetti), ISOLASTIC (Lattice elasticizzante per adesivi cementizi), KERAPOXY DESIGN (Malta epossidica decorativa, bicomponente, antiacida per fughe. Utilizzabile anche come adesivo), MAPEGROUT 430 (Malta tissotropica fibrorinforzata di granulometria fine, a presa normale, per il risanamento del calcestruzzo), MAPELASTIC SMART (Malta cementizia bicomponente ad elevata elasticità da applicare a spatola o a rullo, per l’impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine), MAPETEX SEL (Tessuto non tessuto macroforato in polipropilene, per l’armatura di membrane impermeabili), PLANICRETE (Lattice di gomma sintetica per migliorare l’adesione di impasti cementizi), PLANITOP FAST 330 (Malta cementizia fibrorinforzata livellante a presa rapida per interni ed esterni, a parete e pavimento), TOPCEM PRONTO (Malta premiscelata pronta all’uso a presa normale con ritiro controllato per la realizzazione di massetti a veloce asciugamento (4 giorni)).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM-N-14_TopcemPronto_MapelasticSmart_AdesilexP10-Isolastic
    • Famiglia di prodottoWaterproofing
    • Gruppo di famigliaMapelastic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-07
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleCementizio
    • Materiale secondarioCementizio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-13 25 17
    • Titolo OmniClassWaterproofing
    • Codice CSI UniFormat IIA20
    • Titolo CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION