Pubblica i tuoi prodotti
SISTEMA PER LA POSA DI CERAMICA IN BAGNI E LOCALI UMIDI
SISTEMA PER LA POSA DI CERAMICA IN BAGNI E LOCALI UMIDI
    Mapei

    SISTEMA PER LA POSA DI CERAMICA IN BAGNI E LOCALI UMIDI

    Impermeabilizzazione con membrana liquida elastica, pronta all'uso e a rapido asciugamento con successiva posa di rivestimento mediante adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato.
    Voce di capitolato
    • KERAFLEX (Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo e con tempo  aperto allungato), KERAPOXY CQ (Riempitivo epossidico bicomponente antiacido batteriostatico), MAPEBAND PE 120 (Nastro in PVC per sistemi impermeabilizzanti realizzati con membrane liquide), MAPEGUM WPS (Membrana liquida elastica a rapido asciugamento per impermeabilizzazioni all’interno), MAPESIL AC (Sigillante siliconico acetico puro, resistente alle muffe, esente da solventi), TOPCEM PRONTO (Malta premiscelata pronta all’uso a presa normale con ritiro controllato per la realizzazione di massetti a veloce asciugamento (4 giorni)).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM-N-15_TopcemPronto_MapegumWPS_Keraflex
    • Famiglia di prodottoWaterproofing
    • Gruppo di famigliaMapegum WPS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-07
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioCementizio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes