Pubblica i tuoi prodotti
IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA (Purtop System Roof)
IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA (Purtop System Roof)
    Mapei

    IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA (Purtop System Roof)

    Sistema di impermeabilizzazione di copertura con membrana impermeabilizzante bicomponente a base di poliurea pura, priva di solventi, con successiva finitura poliuretanica alifatica bicomponente, a base solvente, resistente all’usura ed ai raggi ultravioletti.
    Voce di capitolato
    • MAPECOAT PU 20 N (Finitura poliuretanica bicomponente alifatica colorata per membrane della gamma PURTOP), PRIMER SN (Primer epossidico bicomponente fillerizzato), PURTOP 1000 (Membrana bicomponente a base di poliurea pura, priva di solventi per la realizzazione in situ di un rivestimento impermeabile), QUARZO 0,5 (Sabbia di quarzo lavata ed essiccata a forno  da utilizzarsi con  resine epossidiche  e poliuretaniche).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM-N-2_Purtop1000_MapecoatPU15
    • Famiglia di prodottoWaterproofing
    • Gruppo di famigliaPurtop
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-07
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principalePolyurea
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCFloor
    • Numero OmniClass23-13 25 17
    • Titolo OmniClassWaterproofing
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes