Pubblica i tuoi prodotti
PAVIMENTAZIONE CON SISTEMA MAPEI COLOR PAVING NON VINCOLATA AL SOTTOFONDO
PAVIMENTAZIONE CON SISTEMA MAPEI COLOR PAVING NON VINCOLATA AL SOTTOFONDO
    Mapei

    PAVIMENTAZIONE CON SISTEMA MAPEI COLOR PAVING NON VINCOLATA AL SOTTOFONDO

    Premiscelato multifunzione per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in calcestruzzo lavato.
    Voce di capitolato
    • COLOR PAVING ADMIX (Premiscelato multifunzione in polvere per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in calcestruzzo lavato e successiva applicazione di un ritardante di presa superficiale a base di oli vegetali, biodegradabili con effetto curing per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche con effetto ghiaia a vista.  Sulla pavimentazione finita è poi applicato un trattamento protettivo idro-oleo repellente con effetto consolidante), MAPECRETE FAST PROTECTION (Trattamento protettivo idro-oleo repellente con effetto consolidante), MAPELASTIC (Malta cementizia bicomponente elastica fino a -20°C, per l’impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine con interposta armatura in rete in fibra di vetro resistente agli alcali), MAPEWASH PO (Ritardante di presa superficiale a base di oli vegetali, biodegradabile con effetto curing, destinato alla realizzazione di pavimentazioni architettoniche effetto ghiaia a vista getto in opera).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM-N-9_ColorPaving
    • Famiglia di prodottoDecorative floors and roads
    • Gruppo di famigliaColor Paving
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-07
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes