Pubblica i tuoi prodotti
Elemento fonoassorbente Mappycubic
Elemento fonoassorbente Mappycubic
Elemento fonoassorbente Mappycubic
Elemento fonoassorbente Mappycubic

    Elemento fonoassorbente Mappycubic

    MAPPYCUBIC è un cubo fonoassorbente sviluppato per ridurre il riverbero in spazi molto ampi, infatti si distingue per sua natura dalle 6 facce fonoassorbenti che gli conferiscono un elevato potere di correzione acustica.

    MAPPYCUBIC è rivestito da filato Trevira sfoderabile per facilitare successivi interventi di pulizia.

    Il prodotto è marcato CE, concorre a punteggio LEED ed è certificato BS1D0 per quanto riguarda la reazione al fuoco.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni 250 x 250 x 250 mm; 500 x 500 x 500 mm

      Reazione al fuoco B s1 d0

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomappycubic
    • Famiglia di prodottoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Gruppo di famigliaMappycubic
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-12-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania