Pubblica i tuoi prodotti
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Wavy
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Wavy
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Wavy

    Pannello fonoassorbente Mappyfiber Wavy

    MAPPYFIBER WAVY è un sistema fonoassorbente per pareti e soffitti in cui la fibra di poliestere viene modellata sviluppandosi a forma d’onda dando continuità dimensionale anche su superfici importanti. Puo’ essere realizzato in diverse colorazioni: bianco, nero o verde come la materia prima oppure dipinto con un colore a scelta tra la scala ral. Il prodotto è certificato BS1D0 per quanto riguarda la reazione al fuoco.
    Voce di capitolato
    • Misure disponibili: Larghezza personalizzabile moduli da H1970mm x L840mm Proprietà acustiche: aw = 0.85 NRC = 0.85 (in adesione)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomappyfiber-l-wavy
    • Famiglia di prodottoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Gruppo di famigliaMappyfiber
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania