Pubblica i tuoi prodotti
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Bubble R - S
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Bubble R - S
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Bubble R - S
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Bubble R - S

    Pannello fonoassorbente Mappyfiber Bubble R - S

    MAPPYFIBER® BUBBLE R è un pannello fonoassorbente in fibra di poliestere rivestito con filato Trevira. Il pannello puo’ essere rigido (BUBBLE R) oppure pieghevole (BUBBLE S); i bordi sono bombati a piegature multiple ed è ideale per il rivestimento di pareti e soffitti. Il pannello è disponibile anche nella versione twin sound con bombatura da entrambi i lati. Il prodotto è marcato CE, concorre al punteggio LEED ed è certificato BS1D0 per quanto riguarda la reazione al fuoco.
    Voce di capitolato
    • Misure disponibili: Rettangolo 1200 x 600 mm Proprietà acustiche: MAPPYFIBER® BUBBLE R aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adesione) MAPPYFIBER® BUBBLE S aw = 0.45 NRC = 0.55 (in adesione)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMappyfiber_Bubble_R-S
    • Famiglia di prodottoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Gruppo di famigliaMappyfiber
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania