Pubblica i tuoi prodotti
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Flat T WF
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Flat T WF
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Flat T WF

    Pannello fonoassorbente Mappyfiber Flat T WF

    MAPPYFIBER® FLAT T è un pannello fonoassorbente realizzato in fibra di poliestere e ricoperto da filato Trevira sulla parte frontale che dona eleganza e migliora il comfort acustico dell'ambiente. Il prodotto è marcato CE, concorre al punteggio Leed ed è certificato BS1D0 per la reazione al fuoco.
    Voce di capitolato
    • Misure disponibili: Rettangolo 1200 x 600 mm Rettangolo 1200 x 300 mm Quadrato 600 x 600 mm Quadrato 1200 x 1200 mm Cerchio Ø 600 mm Esagono Ø 600 mm Rombo Ø 600 mm Triangolo Ø 600 mm Possono essere realizzate differenti dimensioni e forme su richiesta Proprietà acustiche: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adesione) aw =1 NRC = 1 (30 cm dalla superficie di installazione)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMappyfiber_Flat_T_WF
    • Famiglia di prodottoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Gruppo di famigliaMappyfiber
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania