Pubblica i tuoi prodotti
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Twin Sound
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Twin Sound
Pannello fonoassorbente Mappyfiber Twin Sound

    Pannello fonoassorbente Mappyfiber Twin Sound

    MAPPYFIBER® TWINSOUND è un pannello acustico in fibra di poliestere con doppia superficie fonoassorbente ricoperto con filato Trevira. La doppia curvatura gli dona un’elegante finitura coniugando perfettamente il gusto estetico alle alte prestazioni tecniche. Il prodotto è marcato CE, concorre al punteggio LEED ed è certificato BS1D0 per quanto riguarda la reazione al fuoco.
    Voce di capitolato
    • Misure disponibili: Rettangolo 1200 x 600 mm Rettangolo 1200 x 300 mm Quadrato 600 x 600 mm Cerchio Ø 600 mm Esagono Ø 600 mm Rombo Ø 600 mm Triangolo Ø 600 mm Possono essere realizzate differenti dimensioni e forme su richiesta Proprietà acustiche: aw = 1 NRC = 1 (30 cm dal soffitto)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMappyfiber_Twin_Sound
    • Famiglia di prodottoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Gruppo di famigliaMappyfiber
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania