Pubblica i tuoi prodotti
Pannello acustico e decorativo Mappywood LN

Pannello acustico e decorativo Mappywood LN

MAPPYWOOD LN La gamma di pannelli lineari combina le perfette fresate superficiali con una retroforatura calibrata sull’MDF in modo da creare un elemento decorativo in grado di offrire un design unico e dalle alte performance acustiche. Il pannello lineare offre una calda e avvolgente sensazione visiva in quanto crea una continuità armonico lineare tra soffitto e parete che lo rende idoneo a sale riunioni, teatri, edifici pubblici, auditorium, palestre e molto altro ancora. I pannelli sono disponibili con finiture in Veneer, Veneer Precostituito, Melamminico e Laminato
Voce di capitolato
  • DIMENSIONE DOGHE • Lunghezza standard: 2800 mm • Larghezza standard: 192 mm Altre dimensioni su richiesta DIMENSIONE PANNELLI • Lunghezza standard: 600 mm • Larghezza standard: 600 mm, 1200 mm Altre dimensioni su richiesta
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomappywood-LN
  • Famiglia di prodottoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Gruppo di famigliaMappywood
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCAcoustical insulation
  • Codice UNSPSC30141601
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
  • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania