Pubblica i tuoi prodotti
Pannello acustico e decorativo Mappywood MP (0,5mm hole)
Pannello acustico e decorativo Mappywood MP (0,5mm hole)

    Pannello acustico e decorativo Mappywood MP (0,5mm hole)

    MAPYWOOD MP La famiglia dei pannelli forati combina la bellezza del legno con la precisione delle forature sull’MDF nei vari layout. I nostri pannelli microforati sono adatti per la decorazione di pareti e soffitti e grazie all’ampia gamma di finiture possiamo offrire essenze in legno, laminati, melaminici e laccature diretta su MDF. Qualsiasi altra personalizzazione in foratura è disponibile su richiesta. I pannelli sono disponibili con finiture in Veneer, Veneer Precostituito, Melamminico e Laminato
    Voce di capitolato
    • DIMENSIONE DOGHE • Lunghezza standard: 2800 mm • Larghezza standard: 192 mm Altre dimensioni su richiesta DIMENSIONE PANNELLI • Lunghezza standard: 600 mm • Larghezza standard: 600 mm, 1200 mm Altre dimensioni su richiesta
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomappywood-MP-005
    • Famiglia di prodottoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Gruppo di famigliaMappywood
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania