Pubblica i tuoi prodotti
Pannello acustico e decorativo Mappywood PR (4mm hole)

Pannello acustico e decorativo Mappywood PR (4mm hole)

MAPPYWOOD PR La famiglia dei pannelli forati combina la bellezza del legno con la precisione delle forature sull’MDF nei vari layout. I nostri pannelli forati sono adatti per la decorazione di pareti e soffitti e grazie all’ampia gamma di finiture possiamo offrire essenze in legno, laminati, melaminici e laccature diretta su MDF. Qualsiasi altra personalizzazione in foratura è disponibile su richiesta. I pannelli sono disponibili con finiture in Veneer, Veneer Precostituito, Melamminico e Laminato
Voce di capitolato
  • DIMENSIONE DOGHE • Lunghezza standard 2800 mm • Larghezza standard: 192 mm Altre dimensioni su richiesta DIMENSIONE PANNELLI • Lunghezza standard: 600 mm • Larghezza standard: 600 mm, 1200 mm Altre dimensioni su richiesta
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomappywood-PR-04
  • Famiglia di prodottoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Gruppo di famigliaMappywood
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCAcoustical insulation
  • Codice UNSPSC30141601
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
  • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania