Pubblica i tuoi prodotti
Materassino anticalpestio Pavisol
Materassino anticalpestio Pavisol

    Materassino anticalpestio Pavisol

    Pavisol è un materassino anticalpestio composto da granuli di gomma 95% riciclata ad alta densità 730 kg/m3. Pavisol è il prodotto ideale per insonorizzare acusticamente le partizioni orizzontali in quanto compatibile con qualsiasi tipo di massetto.

    Posa:

    Posizionare Pavisol sopra lo strato di livellamento degli impianti sigillando le estremità con Mappytape TXT.

    Voce di capitolato
    • Riduzione del rumore da calpestio: ΔLn,w = ΔIIC 24 dB; s’ = 70 MN/m3

      Compressibility: CP 2

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopavisol
    • Famiglia di prodotto Footstep noise reduction
    • Gruppo di famigliaPavisol
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-12-12
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania