Pubblica i tuoi prodotti
Materassino anticalpestio Polistik/M Underspecial HQ
Materassino anticalpestio Polistik/M Underspecial HQ

    Materassino anticalpestio Polistik/M Underspecial HQ

    Polistik/M Underspecial HQ è un materassino anticalpestio battentato composto da polietilene espanso accoppiato a fibra di poliestere ad alta densità per migliorare le prestazioni termoacustiche. Il lato in polietilene è rivestito da un supporto protettivo antilacerazione. 

    Posa in opera:

    Posizionare Polistik/M Underspecial HQ sopra lo strato di livellamento degli impianti sigillando le estremità con mappytape TXT adesivo avendo cura di non lasciare fessure. La fibra di poliestere deve essere rivolta verso il basso. Utilizzare la fascia perimetrale in aderenza alle partizioni orizzontali in modo da realizzare un massetto completamente galleggiante. Rifilare la fascia perimetrale solo dopo aver posizionato il rivestimento a pavimento. Polistik/M Underspecial HQ può essere tagliato con l'utilizzo di un taglierino.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni 1500 x 6 mm; 40 m

      Riduzione del rumore da calpestio s' = 13 MN/m3

      Compressibilità CP2

      Trasmittanza termica U = 5.5 W/m2K

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopolistik-m-underspecial-hq
    • Famiglia di prodotto Footstep noise reduction
    • Gruppo di famigliaPolistik/M Underspecial HQ
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-12-12
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)6
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPolietilene
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania