Pubblica i tuoi prodotti
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
    Marazzi

    FV WALL SYSTEM 6

    Limestone Wall, disponibile in 3 colori - Ivory, Sand e Taupe - su formato 40x120 combina l’aspetto antico della pietra con un design caratterizzato da una grafica naturale e minimalista. La struttura Mikado 3D, disponibile in tutti i colori, amplifica le possibilità decorative della collezione. Il decoro Agrifoglio, a tema naturale disponibile su fondo Ivory e Taupe, e il decoro geometrico Losanga sono realizzati con tecnologia Touch, che arricchisce la superficie con l’aggiunta di graniglie vetrose lucide e opache, conferendo profondità e realismo materico.

    Mettiti in contatto con Marazzi

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFV_WALL_SYSTEM_6
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descrizione Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Numero OmniClass23-13 37 13
    • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding