Pubblica i tuoi prodotti
SLOW COLD20 piastrelle in gres porcellanato
SLOW COLD20 piastrelle in gres porcellanato
    Marazzi

    SLOW COLD20 piastrelle in gres porcellanato

    L'essenzialità della pietra disegna esterni misurati e contemporanei: Slow Cold20 è una collezione in gres porcellanato da 20 mm pensata per l'outdoor. Nel formato 60x120 sviluppa una gamma compatta nei colori Cemento, Gesso, Nebbia e Cromo. La tecnologia Tecnico rafforza affidabilità, continuità visiva e tenuta progettuale della superficie. È indicata per terrazze, percorsi e aree residenziali o commerciali dove conta sempre una presenza sobria e resistente.

    Mettiti in contatto con Marazzi

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSLOW_COLD20
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring