Pubblica i tuoi prodotti
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtains

The Standard series, a commercial and industrial hybrid, is our most popular energy-saving series. It features a ½ horsepower power motor(s) that is louder and stronger than the LoPro but is ideal for a multitude of customer-facing and industrial applications. It is also available in ETL Sanitation Certified versions and is suitable for heights up to 10 ft (ETL Sanitation rated for 7 ft heights.) The standard color on all models is Obsidian Black and heated options are available.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostd2-air-curtain-hot-water
  • Famiglia di prodottoAir Curtains
  • Gruppo di famigliaSTD2 (Standard 2) Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC011301
  • Nome ETIMHot water air curtain
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11 11
  • Titolo OmniClassHeated Air Curtains