Pubblica i tuoi prodotti
LoPro 2 (LPN2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPN2) Air Curtain, Unheated

ETL Sanitation Certified - LoPro 2 (LPN2)

Our LoPro LPN2 model shares the same sleek, consumer-friendly design the rest of the LoPro series features, only it is ETL Sanitation Certified for foodservice applications. It has a 1/6 HP motor and is sanitation certified for heights up to 7'. The standard color is Obsidian Black.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolpn2-air-curtain-unheated
  • Famiglia di prodottoAir Curtains
  • Gruppo di famigliaSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11 13
  • Titolo OmniClassNon Heated Air Curtains