Pubblica i tuoi prodotti
Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI)

The smaller of the two Wind Stopping series from our heavy industrial range, the WMI units provide AMCA certification and feature either 2-3 horsepower motors, which can repel wind gusts up to 20MPH at heights up to 14 ft. high. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowmi-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Famiglia di prodottoAir Curtains
  • Gruppo di famigliaWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC011749
  • Nome ETIMGas fired air curtain
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11 11
  • Titolo OmniClassHeated Air Curtains