Pubblica i tuoi prodotti
Front Door (N2) Air Curtain, Unheated

Front Door (N2) Air Curtain, Unheated

ETL Sanitation Certified - Front Door (N2)

The Front Door Sanitation Certified Series has been tested and certified to meet the ETL Sanitation/ANSI 37 standard for effectiveness in food prep environments, making it the trusted choice for health code and health department inspectors nationwide. It has a 1/2 HP motor and is Sanitation Certified for heights up to 7 ft. The standard color is Obsidian Black.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicon2-air-curtain-unheated
  • Famiglia di prodottoAir Curtains
  • Gruppo di famigliaSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11 13
  • Titolo OmniClassNon Heated Air Curtains