Pubblica i tuoi prodotti
Elevate Awning Window
Elevate Awning Window
Elevate Awning Window
    Marvin

    Elevate Awning Window

    A top-hinged alternative to a casement window, the Elevate Awning window is a convenient option for hard to reach areas like over a sink or counter, or as a way to access fresh air even during a light rain.  A dual-point locking system is easy to engage from lever hardware at the sides of the window, and style meets durability with a low-maintenance fiberglass exterior and warm wood interior.

    Features:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 4 feet high;  Narrow frame replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Dual-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Available with IZ3 coastal-hurricane certification;  CE certified.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomarvin-awwwu
    • Famiglia di prodottoElevate
    • Gruppo di famigliaWindows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Awning Window
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Nord America Oceania Europa Asia