Pubblica i tuoi prodotti
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
    Marvin

    Vivid Casement Window

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    The Marvin Vivid Casement window, featuring Ultrex® fiberglass exteriors and reinforced fiberglass composite interiors, is a side-hinged, crank-out window built for smooth operation, clean sightlines, and dramatic maximum sizes.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior / Fiberglass Reinforced Composite Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with maximum widths of 3'-6" and maximum heights of 8'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovivid-casement
    • Famiglia di prodottoVivid
    • Gruppo di famigliaWindows
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-10-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleFiberglass
    • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 54 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fiberglass Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows