Pubblica i tuoi prodotti
R–Stands
R–Stands

    R–Stands

    Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorstands
    • Famiglia di prodottoConstruction
    • Gruppo di famigliaBeam
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-09-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi
    • Nome UNSPSCBeams
    • Codice UNSPSC301017
    • Codice Uniclass 2015EF_20_20
    • Descrizione Uniclass 2015Beams
    • Codice CSI MasterFormat 201406 06 10.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Beam Schedule
    • Numero OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Titolo OmniClassBeams