Pubblica i tuoi prodotti
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    Gli architravi armati in calcestruzzo aerato autoclavato sono utilizzati per realizzare aperture di larghezza inferiore ai 2m
    Voce di capitolato
    • Realizzazione di aperture su murature non portanti, in calcestruzzo cellulare autoclavato armati, con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 845-2, di altezza 25 cm, spessore 10-12,5-15-20cm e lunghezza pari a 125-150-160-200-220-250- 300 cm. Gli architravi devono appoggiare lateralmente per un minimo di 1/8 della lunghezza. Posare gli architravi in modo che la scritta indicata sui fianchi sia leggibile dall’esterno e/o la freccia indicata sui fianchi sia rivolta verso l’alto, previa stesura di un letto di malta collante per ogni sostegno e sui lati delle estremità degli architravi.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicomattONE-architrave
    • Famiglia di prodottowalls
    • Gruppo di famigliahorizontal reinforcement
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo areato
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
    • Classificazione IFCBlocco
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks
    • Codice CSI UniFormat IIF1020
    • Titolo CSI UniFormat IIIntegrated Construction