Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon

    Ceiling luminaire Zon

    Metal body. Five power and size options.High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
    Voce di capitolato
    • Article C032CL-90W3K-RD-MG
      Title Ceiling luminaire Zon 3000K 1x90W 120°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 K
      IP protection IP 20
      Height 60 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 120°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 600 mm
      Warranty 5 years
      Power 90 W
      Light flux 6590 lm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCeiling---luminaire-Zon
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaZon
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps