Pubblica i tuoi prodotti
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad

    Wall lamp Fad

    Fittings and dome lamps of metal. Shades — matte black and black. Dome lamps rotate 340° horizontally and 90° vertically. Matte acrylic diffuser. Integrated LED module. Switch of the wall lamp and table lamp with dimmer.
    Voce di capitolato
    • Title Wall lamp Fad
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 110
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 1000
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070WL-L6B3K


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall-lamp-Fad
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaFad
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa