Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form
Pendant lamp Basic form

    Pendant lamp Basic form

    Fittings material — metal, shades — gold, white, black. Rounded dome lamps made of frosted white glass. Versatile shapes, minimalistic design. E14 base. Lamps are not included. Adjustable height of pendant lamps.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Basic form
      Lamps 3XG9
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3441
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 400
      Diameter of the ceiling cup, mm 250
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Basic--form-
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaBasic form
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3441
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.07
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps