Pubblica i tuoi prodotti
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 su 5 stelle4.5(60 recensioni)
Pendant fixture
Voce di capitolato
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLens_pendant_large
  • Famiglia di prodottoLens
  • Gruppo di famigliaPendant
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2019-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)295
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)2.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descrizione Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America