Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Collar
Pendant lamp Collar

    Pendant lamp Collar

    Pendant luminaires made of blown glass of 3 types: clear glass with vertical pattern, frosted and tinted glass with geometric pattern. The height is adjusted by the length of the cable.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Collar
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 35
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1600
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1200
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 147
      Lighting fixture depth, mm 1853
      Lighting fixture diameter, mm 150
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article P069PL-L35G3K1


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Collar
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaCollar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)147
    • Profondità (mm)1853
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps