Pubblica i tuoi prodotti
Steel straight grab bar

Steel straight grab bar

4.7 su 5 stelle4.7(9 recensioni)
Part numbers: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Grab bar manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thick, white Epoxy finished and with a white plastic snap flange cover for hidden mounting. State-of-the-art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBRyyyy
  • Famiglia di prodottoGrab Bars
  • Gruppo di famigliaMedinox
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)85
  • Larghezza (mm)85
  • Profondità (mm)72
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania