Pubblica i tuoi prodotti
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, sanitary napkin disposal. Disposal features a flip-up cover, secured to the container by a heavy duty stainless steel piano-hinge. Disposal may be secured to wall or toilet partition. For general purpose use in female toilet stalls or rooms and uni-sex toilet rooms.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA5090
  • Famiglia di prodottoDispensers
  • Gruppo di famigliaSanitary Napkin
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)230
  • Profondità (mm)1300
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo