uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Liquid soap dispenser - Automatic

Unique ref.: DJ0037Ax
Produttore: Mediclinics
Famiglia prodotto: Automatic liquid soap Dispensers
Gruppo prodotto: Automatic liquid soap Dispensers
Larghezza (mm): 110
Altezza (mm): 240
Profondità (mm): 120
Data di pubblicazione: 2017-06-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Part numbers: DJ0037A, DJ0037AB, DJ0037AC & DJ0037ACS

Automatic wall-mounted liquid soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick.

Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly.

Suitable for high traffic facilities and for public use.

Dispenses liquid soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.9 and 1.35 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 1.25

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Dispenser
Classificazione IFC: Building Element Proxy
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L8246
Uniclass 1.4 Descrizione: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_22_36
Uniclass 2015 Descrizione: Hand cleaning gel dispensers
NBS Reference Codice: 35-76-80
NBS Reference Descrizione: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numero OmniClass: 23-31 25 29 13
Titolo OmniClass: Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands