Pubblica i tuoi prodotti
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic

    Foam soap dispenser - Automatic

    Part numbers: DJF0038A, DJF0038AB, DJF0038AC & DJF0038ACS Automatic wall-mounted foam soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses foam soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.95 and 1.05 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDJF0038Ax
    • Famiglia di prodottol
    • Gruppo di famigliaAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)1.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_36
    • Descrizione Uniclass 2015Hand cleaning gel dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania