Pubblica i tuoi prodotti
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever

    Liquid soap dispenser - Lever

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
    Part numbers: DJP0034, DJP0034B, DJP0034C & DJP0034CS Liquid soap dispenser lever activated, of 1.5 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0,8 mm thick, to be installed directly on the wall and lever-operated by means of an stainless steel lever. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses liquid soaps or hydro-alcoholic gel. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDJP0034x
    • Famiglia di prodottoSoap Dispensers
    • Gruppo di famigliaSoap Dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)175
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)1.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_36
    • Descrizione Uniclass 2015Hand cleaning gel dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania