Pubblica i tuoi prodotti
Built Up Roof Flat Top Vent - TPO

Built Up Roof Flat Top Vent - TPO

4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)

This vent has internal reinforcements that are so strong a person can stand on top of them. It’s a lower-profile vent that is excellent for HVAC on industrial projects and roofing ventilation needs.

  • Lower profile BUR vent.
  • ONE FULL SQUARE FOOT of air flow.
  • Net free area is 156 Sq In.
  • Flat top BUR has slight pitch for water runoff.
  • Internal reinforcements for great strength (see photo).
  • 26 gauge galvanized metal.
  • Listed to CAN3-A93.
  • Menzies TPO Direct Weld for fast installation.

061816

Product Tags:
coated products, Thermoplastic Olefin coated, TPO



Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobuilt-up-roof-flat-top-vent-tpo
  • Famiglia di prodottoFlat Roofing Products
  • Gruppo di famigliaBuilt Up Roof Vent
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioThermoplastic olefin (TPO)
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Natural Ventilation
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti