Pubblica i tuoi prodotti
Built Up Roof Vent - TPO

Built Up Roof Vent - TPO

The TPO version of Menzies Metal Built Up Flat Roof Vent is ideal for flat roof ventilation applications. The BUR vent also comes with a 1/4″ bird screen.

• 26 gauge.
• Custom sizes available by request.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

061716

Product Tags:
coated products, Plumbing Supplies, Thermoplastic Olefin coated, TPO


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobuilt-up-roof-vent-tpo
  • Famiglia di prodottoFlat Roofing Products
  • Gruppo di famigliaBuilt Up Roof Vent
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioThermoplastic olefin (TPO)
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Natural Ventilation
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage