Pubblica i tuoi prodotti
Entrance door glass with transom
Entrance door glass with transom

    Entrance door glass with transom

    4.8 su 5 stelle4.8(11 recensioni)

    Glass door with transom MéO, inside in wood and outside in aluminium.

    Possibility of conversion between different styles.

    Dimensions can be customised according to manufacturing constraints.

    Door with choice of handle: Right / Left.

    One-piece wood-aluminium leaf, 69 mm thick.

    Security lock with 5 locking points and three-dimensional adjustable hinges.

    Patented concept.

    Voce di capitolato
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMeO-PE-1vtl-imp
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaWood & aluminium doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Numero OmniClass23-13 33 21 11 15
    • Titolo OmniClassBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia