Pubblica i tuoi prodotti
Entrance door BALADE range - Double door
Entrance door BALADE range - Double door
Entrance door BALADE range - Double door
Entrance door BALADE range - Double door

    Entrance door BALADE range - Double door

    4.5 su 5 stelle4.5(24 recensioni)

    Entrance door with two-leaf BALADE range, interior in wood and exterior in aluminium.

    Possibility of conversion between different styles.

    Dimensions can be customised according to manufacturing constraints.

    Door with choice of handle: Right / Left.

    One-piece wood-aluminium leaf, 89 mm thick.

    Security lock with 5 locking points and three-dimensional adjustable hinges.

    Patented concept.

    Voce di capitolato
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMeO-PE-BALADE-2vtx
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaWood & aluminium doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Numero OmniClass23-13 33 21 11 15
    • Titolo OmniClassBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors