Pubblica i tuoi prodotti
Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V
METALAIRE

Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V

4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)

The Series V of aluminum grilles combines the economical advantages of corrosion resistant construction and durability with attractive design, solid performance, and competitive pricing.

  • V (Single deflection/vertical blades), VH (Double deflection/vertical blades), and the VM (Model V with a built in multi-shutter damper).
  • The V series are provided with vertical front blades. Units are constructed with an aluminum one piece formed border
Voce di capitolato
  • Models
    Surface Mount (-1 Border)

    V-1 Single Deflection
    VH-1 Double Deflection
    VM-1 Single Deflection - Multi-Shutter Damper

    Finish
    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAluminum-Stamped-Frame-Supply-Grilles-V
  • Famiglia di prodottoGrilles, Registers & Diffusers
  • Gruppo di famigliaGrilles & Registers
  • Data di pubblicazione2020-11-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air diffusers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numero OmniClass23-33 49 11 11
  • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC