Pubblica i tuoi prodotti
SCD - Square Cone Diffuser
SCD - Square Cone Diffuser
SCD - Square Cone Diffuser

    SCD - Square Cone Diffuser

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    The Square Cone Diffuser (SCD) features a highly engineered, aerodynamic backpan and cone assembly that creates a horizontal 360° radial air pattern. The SCD promotes rapid mixing, temperature equalization, and velocity reduction with industry-leading low pressure drop and sound generation. Ideal for VAV applications with high turndown rates, the SCD maintains a consistent, stable air pattern even as air volume is reduced, minimizing dumping and drafts.

    Typical Applications

    The Square Cone Diffuser, or SCD, is ideal for use in ceiling applications and is compatible with most standard ceiling styles.

    Voce di capitolato
    • Construction Options

      • Material
        • Steel (SCD)
        • Aluminum (ASCD)
      • Core
        • 3 cone
        • 4 cone (24 in. x 24 in. face size only)
      • Options
        • Fire rated construction (SCD-FR /SCDA-FR)
        • Adjustable pattern deflectors (SCDA/ASCDA/SCDA-FR)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoscd-square-cone-diffuser
    • Famiglia di prodottoDiffusers
    • Gruppo di famigliaDiffusers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-29
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descrizione Uniclass 2015Air diffusers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11
    • Titolo OmniClassVentilation Diffusers