Pubblica i tuoi prodotti
High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J
METALAIRE

High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J

3.0 su 5 stelle3.0(6 recensioni)

The PHPS-J is a high capacity diffuser with fixed aerodynamic control vanes. The fixed vanes provide a full range of air flow. It is an excellent choice for variable volume systems. The pattern controllers are integral with the diffuser and can be fixed in a one way or two way air pattern.

• Corrosion resistant steel construction
• Lower flanges provide tile support as an integral part of the diffuser housing
• Available in 1 to 4 slots
• Available lengths 24”, 36”, 48” and 60”
• Optional insulation on PHPSI-J 

Voce di capitolato
  • Models
    Non-Insulated

    PHPS-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)
    Insulated
    PHPSI-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHigh-Capacity-Plenum-Slot-Fixed-Vanes-PHPS-J
  • Famiglia di prodottoGrilles, Registers & Diffusers
  • Gruppo di famigliaPlenum Slot Diffuser
  • Data di pubblicazione2020-11-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air diffusers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numero OmniClass23-33 49 11 11
  • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti