Pubblica i tuoi prodotti
Industrial / High Capacity Supply - Roto Louver - Model RL
METALAIRE

Industrial / High Capacity Supply - Roto Louver - Model RL

The series RL Aluminum Roto-Louver outlets are engineered for high capacity, long throw applications such as sports arenas, gymnasiums, conference centers, industrial plants and other large spaces. This series also offers models with gang operators (RL-GO) and dual flow blades (RL-DF).

  • The series RL units have the flexibility to change throw direction and spread of the discharge jet with individually adjustable deflection blades and a rotating cylindrical drum assembly
  • The series RL Roto-Louver outlets are an excellent choice for high capacity, long throw applications. These units offer flexibility allowing installation in a variety of applications
Voce di capitolato
  • Models
    RL Standard Blades
    RL-DF Dual Flow Blades
    RL-GO Standard Blades with Gang Operator

    Finish
    04 Clear Anodized
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    28 Custom Color

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIndustrial-High-Capacity-Supply-Roto-Louver-RL
  • Famiglia di prodottoGrilles, Registers & Diffusers
  • Gruppo di famigliaGrilles & Registers
  • Data di pubblicazione2020-11-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air diffusers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numero OmniClass23-33 49 11
  • Titolo OmniClassVentilation Diffusers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti