Pubblica i tuoi prodotti
Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500
METALAIRE

Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500

Series 5500 Aluminum Directional Diffuser models provide an aesthetically pleasing solution to air distribution requirements, regardless of room configurations.

  • Available in 1, 2-way opposite, 2-way corner, 3, and 4-way directional air patterns
  • Cores are easy to remove with spring loaded latches - no tools required
  • 5500 series deflector blades include a horizontal lip, making this diffuser an excellent choice for high induction applications
  • The 5500 series is an excellent choice for VAV applications
  • The 5500 series is available with optional induction vanes
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSquare-Rectangular-Louver-Face-Ceiling-Diffuser-Extruded-Aluminum-5500
  • Famiglia di prodottoGrilles, Registers & Diffusers
  • Gruppo di famigliaCeiling Diffusers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air diffusers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numero OmniClass23-33 49 11 11
  • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC