Pubblica i tuoi prodotti
Square Cone Face Diffuser - Model 5700
METALAIRE

Square Cone Face Diffuser - Model 5700

4.4 su 5 stelle4.4(8 recensioni)

2-Cone square face diffuser with round neck. Available in Steel (5700), Aluminized Steel (5700 AS), and Aluminum (5700 AL), construction.

  • The 5700 provides a tight horizontal 360° discharge pattern for superior induction and occupant comfort
  • The 5700 can be converted in the field to a 3 cone diffuser (5800) with the addition of the optional Snap-58
  • Available in metric 600mm x 600mm lay-in
  • Model 5700A is adjustable from horizontal to vertical discharge
  • Lay-in T-bar border 6 can be used in surface mounting applications by adding optional T-bar Plaster Frame (TBPF)
  • The 5700 series is an excellent choice for VAV applications
Voce di capitolato
  • Diffuser

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosquare-face-diffuser-5700
  • Famiglia di prodottoGrilles, Registers & Diffusers
  • Gruppo di famigliaCeiling Diffusers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-18
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air diffusers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numero OmniClass23-33 49 11 11
  • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti