Pubblica i tuoi prodotti
Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP
METALAIRE

Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP

2.6 su 5 stelle2.6(5 recensioni)

The series RP aluminum perforated face return or exhaust grilles are designed to blend into any ceiling or sidewall application and provide a clean, uncluttered architectural appearance.

  • Ideal for return/exhaust applications that require low pressure drops and low sound.
  • The RP is also available in steel, model SRP
Voce di capitolato
  • Models:

    Surface Mount (-1 Border)
    RP-1 Aluminum
    SRP-1 Steel
    Lay-In Mount (-6 Border)
    RP-6 Aluminum
    SRP-6 Steel

    Finish:

    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAluminum-Steel-Perforated-Return-Grille-RP-SRP
  • Famiglia di prodottoGrilles, Registers & Diffusers
  • Gruppo di famigliaGrilles & Registers
  • Data di pubblicazione2020-11-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air diffusers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numero OmniClass23-33 49 11 11
  • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC