Pubblica i tuoi prodotti
Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF
METALAIRE

Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)

The model 4000PF is a spiral mounted perforated face grille.  It can be used in a supply or return application.  The supply model would be the 4000PFS and the return would be the 4000PFR.  

  • Units can be easily installed in round duct diameters 10" to 48"
  • Integral gasket seals provide a tight fit to round duct
  • Supply units includes built in extractor to allow accurate balancing and uniform airflow
Voce di capitolato
  • Models
    4004P Aluminum - Double Deflection Supply
    4004SP Galvanized Steel - Double Deflection Supply
    4000PFS Aluminum - Perforated Supply
    4000SPFS Galvanized Steel - Perforated Supply
    4000PFR Aluminum - Perforated Return
    4000SPFR Galvanized Steel - Perforated Return

    Finish
    01 - White (Aluminum only)
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill (Galvanized only)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAluminum-Steel-Spiral-Duct-Supply-Grille-4000PF
  • Famiglia di prodottoGrilles, Registers & Diffusers
  • Gruppo di famigliaGrilles & Registers
  • Data di pubblicazione2020-11-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air diffusers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numero OmniClass23-33 49 11 11
  • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC