Pubblica i tuoi prodotti
High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E
METALAIRE

High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)

The PHPS-E features the same aerodynamically curved control vanes used in the PHPS-J. It maintains an air pattern tight against the ceiling in constant or variable control systems. At only 9" of height, the PHPS-E requires minimum space but provides maximum performance and flexibility for interior or perimeter applications.

    • Control vanes have double metal thickness at slot face for additional strength and rigidity
    • Pattern Control Vanes are shipped loose to allow field installation for left or right throw (factory installation for additional charge)
    • Corrosion resistant steel construction
    • Available in 1 and 2 slots
    • Available lengths 24", 36", 48" and 60"
    • 24" lengths has one vane per slot. Lengths 36", 48" and 60" have two vanes per individual slot
    • Optional insulation on PHPSI-E
    • Available for Donn Fine Line/Bolt Slot application
Voce di capitolato
  • Models
    Non-Insulated
    PHPS-E-6 Lay-in Border
    PHPS-E-9 Donn Fineline Border
    Insulated
    PHPSI-E-6 Lay-in Border
    PHPSI-E-9 Donn Fineline Border

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHigh-Performance-Slot-Diffuser-E-Series-PHPS-E
  • Famiglia di prodottoGrilles, Registers & Diffusers
  • Gruppo di famigliaPlenum Slot Diffuser
  • Data di pubblicazione2020-11-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air diffusers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numero OmniClass23-33 49 11 11
  • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC