Pubblica i tuoi prodotti
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
    Metek Srl

    METEK EMOTIONCUBE

    L’EmotionCube ® Wine è stato insignito dell’oro nella categoria “Excellent Product Design - Retail” del German Design Award, uno dei più prestigiosi premi di design a livello internazionale. Valutazione della giuria: “l’EmotionCube ® Wine” è uno scrigno per il vino dall’aspetto futuristico che, grazie al vetro a cristalli liquidi (PDLC), si trasforma in una vera e propria attrazione in ogni ambiente.

    Il buon vino è apprezzato in tutto il mondo. È pertanto comprensibile che la ristorazione d’élite, che vanta clienti esigenti, insieme a un numero sempre maggiore di intenditori privati, attribuisca un grande valore alla presentazione delle proprie etichette selezionate in un’atmosfera elegante e alla loro ottimale conservazione.
    E qui entra in gioco METEK, l’azienda specializzata nella perfetta lavorazione di vetro e metallo, in grado di sviluppare eleganti cantine di elevatissimo livello estetico e tecnologico. Con EmotionCube ® Wine, METEK ha creato la prima cantinetta accessibile: dotata di un vetro speciale che protegge i vini sensibili dai raggi UV e completamente climatizzata con costante controllo dell’umidità, consente la conservazione delle stille più preziose in un ambiente ottimale. I ripiani sobri, combinati con l’illuminazione a LED programmabile, suscitano l’impressione che le bottiglie fluttuino nell’aria. Grazie allo straordinario design e agli effetti luminosi, l’elegante EmotionCube ® Wine offre a intenditori e ristoratori un chiarovalore aggiunto.

    Voce di capitolato
    • Temperatura interna regolabile da + 4 °C a + 18 °C

      Capienza bottiglie ca. 750 pezzi

      Peso complessivo della cantinetta ca. 2000 kg

      Potenza installata, 1,8 KW

      Tensione, 230 V

      Frequenza, 50 Hz

      Rumorosità, 52 dB (a 1 metro di distanza)

      Potenza termica emessa, 2,7 KW

      Max. temperatura esterna da + 2 °C a + 34 °C

      Max. umidità esterna, 60 %

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEMOTIONCUBE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-09
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici