Pubblica i tuoi prodotti
Metra NC 65 HES SLIM - Finestre 2 ante in alluminio a battente apertura interna
Metra NC 65 HES SLIM - Finestre 2 ante in alluminio a battente apertura interna
Metra NC 65 HES SLIM - Finestre 2 ante in alluminio a battente apertura interna

    Metra NC 65 HES SLIM - Finestre 2 ante in alluminio a battente apertura interna

    NC 65 HES Slim, la nuova linea di serramenti ideale per un design minimale. Un sistema studiato per ottenere finestre e portefinestre che permettono di avere massima luminosità e trasparenza con eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Un sistema innovativo dal design unico ed esclusivo per valorizzare spazi abitativi contemporanei. Forti emozioni per vivere al meglio il tuo living.
    Voce di capitolato
    • Trasmittanza termica: Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Prestazioni: Tenuta all’acqua (EN 1027 - EN 12208): Classe 9A Permeabilità all’aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4 Resistenza al vento (EN 12211, EN 12210): Classe 4 Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: fino a 49 dB Caratteristiche tecniche Dimensioni della sezione Telaio fisso profondità 65 mm Telaio mobile profondità 75 mm Tenuta aria-acqua-vento: giunto aperto Spessore dei vetri: da 17 mm a 46 mm Linee estetiche: Piana.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNC_65_STH_HES_SLIM_W02
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-05
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)65
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Double Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America