Pubblica i tuoi prodotti
Metra NC-S 170 HES - 2 ante apribili 2 fisse.  Finestre e porte scorrevoli in alluminio
Metra NC-S 170 HES - 2 ante apribili 2 fisse.  Finestre e porte scorrevoli in alluminio
Metra NC-S 170 HES - 2 ante apribili 2 fisse.  Finestre e porte scorrevoli in alluminio

    Metra NC-S 170 HES - 2 ante apribili 2 fisse. Finestre e porte scorrevoli in alluminio

    Lo scorrevole in alluminio NC-S 170 HES si contraddistingue per le eccellenti performance di isolamento termico ed acustico che donano il massimo comfort e consentono contemporaneamente un notevole risparmio energetico garantendo inoltre un ottimo livello di sicurezza. La possibilità di adottare binari anti-inciampo con soglie ribassate evita la presenza di fastidiosi scalini.
    Voce di capitolato
    • Trasmittanza termica: Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Prestazioni: Tenuta all’acqua (EN 1027 - EN 12208): Classe 9A Permeabilità all’aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4 Resistenza al vento (EN 12211, EN 12210): Classe 3 Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: fino a 42 dB Caratteristiche tecniche Dimensioni della sezione Telaio fisso profondità 170 mm Telaio mobile profondità 70 mm Tipo di tenuta aria-acqua-vento: Guarnizioni in EPDM Spessore dei vetri: da 13 mm a 56 mm Portata massima: 400 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNC-S_170_STH_HES_S2_T2_FIX2
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-06
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America